Rechte Maskeerdop en Plug: 2,8 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 19,1 mm hoogte

Artikelcode: 41302
NaturelSilicone De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 2,8 mm en een inwendige hoogte van 19,1 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
2,8 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Inwendige hoogte
:
19,1 mm
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Natuurlijke
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Temperatuurbereik
:
250 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,266 100 : € 0,223 200 : € 0,134 1000 : € 0,0856 10000 : € 0,0813 20000 : € 0,0771
essential solutions
delivered