Rechte Maskeerdop en Plug: 2,4 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 19,1 mm hoogte

Artikelcode: 41301
NaturelSilicone De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 2,4 mm en een inwendige hoogte van 19,1 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
2,4 mm
Inwendige hoogte
:
19,1 mm
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Natuurlijke
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Temperatuurbereik
:
250 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,255 100 : € 0,212 200 : € 0,128 1000 : € 0,082 10000 : € 0,078 20000 : € 0,0738
essential solutions
delivered