Flexibele Einddoppen - Standaard: 50,8 mm Binnendiameter, 50,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0508-050
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 50,8 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
50,8 mm
Inwendige hoogte
:
50,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Flexibel polyvinylchloride
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
UNF
ID - Barcode
:
5052751032149
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,84 20 : € 1,54 100 : € 0,923 200 : € 0,594 2000 : € 0,564 4000 : € 0,535
essential solutions
delivered