Flexibele Einddoppen - Standaard: 50,8 mm Binnendiameter, 25,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0508-025
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 50,8 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
50,8 mm
Inwendige hoogte
:
25,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Flexibel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
UNF
ID - Barcode
:
5052751052390
Standaard Verpakking: 550

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,49 55 : € 1,25 275 : € 0,747 550 : € 0,48 5500 : € 0,456 11000 : € 0,432
essential solutions
delivered