Flexibele Einddoppen - Standaard: 47,6 mm Binnendiameter, 50,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0476-050
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 47,6 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
47,6 mm
Inwendige hoogte
:
50,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Flexibel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
BSP
ID - Barcode
:
5052751052376
Standaard Verpakking: 350

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,74 35 : € 1,45 175 : € 0,869 350 : € 0,559 3500 : € 0,53 7000 : € 0,502
essential solutions
delivered