Flexibele Einddoppen - Standaard: 47,6 mm Binnendiameter, 25,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0476-025
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 47,6 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
47,6 mm
Inwendige hoogte
:
25,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Flexibel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
Metrisch; BSP
ID - Barcode
:
5052751052185
Standaard Verpakking: 625

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,42 63 : € 1,18 313 : € 0,709 625 : € 0,455 6250 : € 0,432 12500 : € 0,41
essential solutions
delivered