Flexibele Einddoppen - Standaard: 44,5 mm Binnendiameter, 50,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0445-050
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 44,5 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
44,5 mm
Inwendige hoogte
:
50,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Flexibel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
Metrisch; BSP
ID - Barcode
:
5052751052017
Standaard Verpakking: 400

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,38 40 : € 1,16 200 : € 0,692 400 : € 0,445 4000 : € 0,423 8000 : € 0,40
essential solutions
delivered