Flexibele Einddoppen - Standaard: 44,5 mm Binnendiameter, 25,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0445-025
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 44,5 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
44,5 mm
Inwendige hoogte
:
25,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Flexibel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
Metrisch; BSP
ID - Barcode
:
5052751051942
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,16 50 : € 0,967 250 : € 0,58 500 : € 0,372 5000 : € 0,354 10000 : € 0,335
essential solutions
delivered