Flexibele Einddoppen - Standaard: 41,3 mm Binnendiameter, 50,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0413-050
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 41,3 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
41,3 mm
Inwendige hoogte
:
50,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Soepel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
Metrisch; BSP
Temperatuurbereik
:
210 °C
Standaard Verpakking: 400

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,47 40 : € 1,23 200 : € 0,738 400 : € 0,474 4000 : € 0,451 8000 : € 0,426
essential solutions
delivered