Flexibele Einddoppen - Standaard: 41,3 mm Binnendiameter, 38,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0413-038
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 41,3 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
41,3 mm
Inwendige hoogte
:
38,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Flexibel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
Metrisch; BSP
ID - Barcode
:
5052751051461
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,26 50 : € 1,05 250 : € 0,629 500 : € 0,404 5000 : € 0,383 10000 : € 0,363
essential solutions
delivered