Flexibele Einddoppen - Standaard: 38,1 mm Binnendiameter, 50,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0381-050
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 38,1 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
38,1 mm
Inwendige hoogte
:
50,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Soepel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
Metrisch; UNF
Temperatuurbereik
:
210 °C
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,45 25 : € 1,21 125 : € 0,728 250 : € 0,469 2500 : € 0,444 5000 : € 0,42
essential solutions
delivered