Flexibele Einddoppen - Standaard: 38,1 mm Binnendiameter, 38,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0381-038
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 38,1 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
38,1 mm
Inwendige hoogte
:
38,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Flexibel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
Metrisch; UNF
ID - Barcode
:
5052751044937
Standaard Verpakking: 600

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,24 60 : € 1,03 300 : € 0,616 600 : € 0,395 6000 : € 0,375 12000 : € 0,356
essential solutions
delivered