Flexibele Einddoppen - Standaard: 34,9 mm Binnendiameter, 50,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0349-050
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 34,9 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
34,9 mm
Inwendige hoogte
:
50,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Soepel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
Metrisch; UNF
Temperatuurbereik
:
210 °C
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,19 50 : € 0,996 250 : € 0,598 500 : € 0,385 5000 : € 0,366 10000 : € 0,345
essential solutions
delivered