Flexibele Einddoppen - Standaard: 34,9 mm Binnendiameter, 38,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0349-038
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 34,9 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
34,9 mm
Inwendige hoogte
:
38,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Flexibel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
Metrisch; UNF
ID - Barcode
:
5052751051140
Standaard Verpakking: 650

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,05 65 : € 0,88 325 : € 0,528 650 : € 0,339 6500 : € 0,322 13000 : € 0,304
essential solutions
delivered