Flexibele Einddoppen - Standaard: 31,8 mm Binnendiameter, 50,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0318-050
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 31,8 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
31,8 mm
Inwendige hoogte
:
50,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Flexibel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
BSP; UNF
ID - Barcode
:
5052751051096
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,999 50 : € 0,832 250 : € 0,50 500 : € 0,321 5000 : € 0,304 10000 : € 0,288
essential solutions
delivered