Flexibele Einddoppen - Standaard: 26,9 mm Binnendiameter, 13,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0269-013
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 26,9 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
26,9 mm
Inwendige hoogte
:
13,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Soepel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
Metrisch
Temperatuurbereik
:
210 °C
Standaard Verpakking: 4000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,573 400 : € 0,476 2000 : € 0,285 4000 : € 0,183 40000 : € 0,175 80000 : € 0,165
essential solutions
delivered