Flexibele Einddoppen - Standaard: 26,3 mm Binnendiameter, 13,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0263-013
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 26,3 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
26,3 mm
Inwendige hoogte
:
13,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Soepel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
Metrisch; BSP; UNF
Temperatuurbereik
:
210 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,613 100 : € 0,51 500 : € 0,305 1000 : € 0,197 10000 : € 0,187 20000 : € 0,177
essential solutions
delivered