Flexibele Einddoppen - Standaard: 25,4 mm Binnendiameter, 25,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0254-025
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 25,4 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
25,4 mm
Inwendige hoogte
:
25,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Flexibel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
UNF
ID - Barcode
:
5052751050556
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,629 100 : € 0,524 500 : € 0,315 1000 : € 0,202 10000 : € 0,192 20000 : € 0,182
essential solutions
delivered