Flexibele Einddoppen - Standaard: 23,8 mm Binnendiameter, 25,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0238-025
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 23,8 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
23,8 mm
Inwendige hoogte
:
25,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Flexibel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
Metrisch
ID - Barcode
:
5052751050198
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,623 100 : € 0,519 500 : € 0,312 1000 : € 0,20 10000 : € 0,19 20000 : € 0,18
essential solutions
delivered