Flexibele Einddoppen - Standaard: 22,2 mm Binnendiameter, 38,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0222-038
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 22,2 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
22,2 mm
Inwendige hoogte
:
38,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Flexibel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
BSP; UNF
ID - Barcode
:
5052751050136
Standaard Verpakking: 1250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,624 125 : € 0,522 625 : € 0,313 1250 : € 0,201 12500 : € 0,191 25000 : € 0,181
essential solutions
delivered