Flexibele Einddoppen - Standaard: 21,4 mm Binnendiameter, 25,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0214-025
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 21,4 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
21,4 mm
Inwendige hoogte
:
25,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Flexibel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
Metrisch
ID - Barcode
:
5052751049932
Standaard Verpakking: 1250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,588 125 : € 0,49 625 : € 0,295 1250 : € 0,189 12500 : € 0,18 25000 : € 0,17
essential solutions
delivered