Flexibele Einddoppen - Standaard: 20,6 mm Binnendiameter, 38,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0206-038
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 20,6 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
20,6 mm
Inwendige hoogte
:
38,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Soepel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
BSP
Temperatuurbereik
:
210 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,638 100 : € 0,532 500 : € 0,319 1000 : € 0,205 10000 : € 0,195 20000 : € 0,184
essential solutions
delivered