Flexibele Einddoppen - Standaard: 20,6 mm Binnendiameter, 25,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0206-025
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 20,6 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
20,6 mm
Inwendige hoogte
:
25,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Soepel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
BSP
Temperatuurbereik
:
210 °C
Standaard Verpakking: 1250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,559 125 : € 0,464 625 : € 0,279 1250 : € 0,179 12500 : € 0,171 25000 : € 0,161
essential solutions
delivered