Flexibele Einddoppen - Standaard: 20,6 mm Binnendiameter, 13,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0206-013
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 20,6 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
20,6 mm
Inwendige hoogte
:
13,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Flexibel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
BSP
ID - Barcode
:
5052751049772
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,456 250 : € 0,379 1250 : € 0,228 2500 : € 0,146 25000 : € 0,139 50000 : € 0,131
essential solutions
delivered