Flexibele Einddoppen - Standaard: 19,9 mm Binnendiameter, 25,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0199-025
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 19,9 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
19,9 mm
Inwendige hoogte
:
25,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Flexibel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
ID - Barcode
:
5052751049697
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,449 250 : € 0,374 1250 : € 0,225 2500 : € 0,144 25000 : € 0,137 50000 : € 0,13
essential solutions
delivered