Flexibele Einddoppen - Standaard: 17,4 mm Binnendiameter, 25,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0174-025
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 17,4 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
17,4 mm
Inwendige hoogte
:
25,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Soepel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
Metrisch
Temperatuurbereik
:
210 °C
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,473 200 : € 0,394 1000 : € 0,236 2000 : € 0,152 20000 : € 0,144 40000 : € 0,137
essential solutions
delivered