Flexibele Einddoppen - Standaard: 1,5 mm Binnendiameter, 25,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0135-025
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 1,5 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
1,5 mm
Inwendige hoogte
:
25,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Soepel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
Metrisch
Temperatuurbereik
:
210 °C
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,284 250 : € 0,237 1250 : € 0,142 2500 : € 0,0914 25000 : € 0,0868 50000 : € 0,0822
essential solutions
delivered