Flexibele Einddoppen - Standaard: 10,3 mm Binnendiameter, 13,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0103-013
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 10,3 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
10,3 mm
Inwendige hoogte
:
13,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Flexibel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
ID - Barcode
:
5052751046757
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,201 500 : € 0,167 2500 : € 0,101 5000 : € 0,0647 50000 : € 0,0614 100000 : € 0,0582
essential solutions
delivered