Flexibele Einddoppen - Standaard: 9,5 mm Binnendiameter, 19,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0095-019
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 9,5 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
9,5 mm
Inwendige hoogte
:
19,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Soepel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
Metrisch; BSP; UNF
Temperatuurbereik
:
210 °C
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,212 500 : € 0,177 2500 : € 0,106 5000 : € 0,0682 50000 : € 0,065 100000 : € 0,0615
essential solutions
delivered