Flexibele Einddoppen - Standaard: 7,7 mm Binnendiameter, 19,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0077-019
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 7,7 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
7,7 mm
Inwendige hoogte
:
19,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Soepel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
Metrisch; UNF
Temperatuurbereik
:
210 °C
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,175 500 : € 0,145 2500 : € 0,0873 5000 : € 0,0561 50000 : € 0,0532 100000 : € 0,0505
essential solutions
delivered