Flexibele Einddoppen - Standaard: 7,0 mm Binnendiameter, 13,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0070-013
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 7,0 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
7,0 mm
Inwendige hoogte
:
13,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Flexibel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
ID - Barcode
:
5052751007574
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,162 500 : € 0,135 2500 : € 0,0811 5000 : € 0,0522 50000 : € 0,0495 100000 : € 0,0469
essential solutions
delivered