Flexibele Einddoppen - Standaard: 6,4 mm Binnendiameter, 25,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0064-025
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 6,4 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
6,4 mm
Inwendige hoogte
:
25,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Flexibel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
ID - Barcode
:
5052751045927
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,195 500 : € 0,163 2500 : € 0,0979 5000 : € 0,063 50000 : € 0,0598 100000 : € 0,0566
essential solutions
delivered