Flexibele Einddoppen - Standaard: 5,5 mm Binnendiameter, 13,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0055-013
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 5,5 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
5,5 mm
Inwendige hoogte
:
13,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Flexibel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
ID - Barcode
:
5052751045354
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,144 500 : € 0,12 2500 : € 0,072 5000 : € 0,0463 50000 : € 0,0439 100000 : € 0,0417
essential solutions
delivered