Flexibele Einddoppen - Standaard: 5,2 mm Binnendiameter, 13,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0052-013
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 5,2 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
5,2 mm
Inwendige hoogte
:
13,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Flexibel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
ID - Barcode
:
5052751045255
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,111 500 : € 0,0922 2500 : € 0,0554 5000 : € 0,0356 50000 : € 0,0338 100000 : € 0,032
essential solutions
delivered