Flexibele Einddoppen - Standaard: 4,4 mm Binnendiameter, 25,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0044-025
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 4,4 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
4,4 mm
Inwendige hoogte
:
25,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Flexibel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
Metrisch; UNF
ID - Barcode
:
5052751044982
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,12 500 : € 0,10 2500 : € 0,06 5000 : € 0,0386 50000 : € 0,0367 100000 : € 0,0348
essential solutions
delivered