Flexibele Einddoppen - Standaard: 4,4 mm Binnendiameter, 13,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0044-013
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 4,4 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
4,4 mm
Inwendige hoogte
:
13,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Soepel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
Metrisch; UNF
Temperatuurbereik
:
210 °C
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,127 500 : € 0,106 2500 : € 0,0638 5000 : € 0,041 50000 : € 0,039 100000 : € 0,037
essential solutions
delivered