Flexibele Einddoppen - Standaard: 3,6 mm Binnendiameter, 13,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0036-013
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 3,6 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
3,6 mm
Inwendige hoogte
:
13,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Soepel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
Metrisch
Temperatuurbereik
:
210 °C
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,157 500 : € 0,131 2500 : € 0,0785 5000 : € 0,0504 50000 : € 0,0479 100000 : € 0,0454
essential solutions
delivered