Flexibele Einddoppen - Standaard: 2,8 mm Binnendiameter, 13,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0028-013
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 2,8 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
2,8 mm
Inwendige hoogte
:
13,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Flexibel polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
Metrisch
ID - Barcode
:
5052751549340
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,33 500 : € 1,10 2500 : € 0,665 5000 : € 0,427 50000 : € 0,406 100000 : € 0,384
essential solutions
delivered