Flexibele Einddoppen - Standaard: 2,0 mm Binnendiameter, 13,0 mm inwendige hoogte, 210 °C maximale temperatuur

Artikelcode: FCYJ-0020-013
GeelFlexibel PVC De flexibele einddop heeft een binnendiameter van 2,0 mm en rekt op naar grotere afmetingen, zodat hij componenten tot 210 °C kan beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
2,0 mm
Inwendige hoogte
:
13,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Flexibel Polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
ID - Barcode
:
5052751637788
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,53 500 : € 1,27 2500 : € 0,763 5000 : € 0,491 50000 : € 0,466 100000 : € 0,442
essential solutions
delivered