Flexibele Eindkappen met Koord

Flexibele Einddoppen met Koord zijn bedoeld om een lus aan een kant en een bevestigingsgat aan de andere met elkaar te verbinden en de twee afzonderlijke componenten te zekeren. De elastomeer koppelingsband kan tot maximaal 3 keer zijn lengte uitrekken en is voorzien van dubbele bevestigingsopeningen om zware toepassingen te zekeren.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Totale Lengte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
4,0 mm
Totale hoogte
:
3,0 mm
Kleur
:
Zwart
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Ethyleen propyleen dieen monomeer
Materiaal
:
EPDM
Totale Lengte
:
236,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,47 250 : € 1,18 500 : € 0,746 5000 : € 0,709 10000 : € 0,671 20000 : € 0,634 30000 : € 0,559 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Binnendiameter
:
4,0 mm
Totale hoogte
:
3,0 mm
Kleur
:
Zwart
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Massief materiaal
:
Ethyleen propyleen dieen monomeer
Materiaal
:
EPDM
Totale Lengte
:
136,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,18 100 : € 1,09 500 : € 0,519 1000 : € 0,329 5000 : € 0,258 10000 : € 0,225 25000 : € 0,199 50000 : € 0,182 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered