Olie- en Vetbestendige Flexibele Einddop: 30,0 mm ID, 34,5 mm Height

Artikelcode: 12251
GroenVinyl Olie- en vetbestendige flexibele einddoppen beschermen componenten met of zonder schroefdraad bij temperaturen tot .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
30,0 mm
Inwendige hoogte
:
34,5 mm
Kleur
:
Groen
Materiaal
:
Vinyl
Massief materiaal
:
Vinyl
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 600

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,50 60 : € 1,75 300 : € 0,835 600 : € 0,526 6000 : € 0,50 12000 : € 0,473
essential solutions
delivered