Olie- en Vetbestendige Flexibele Einddop: 29,0 mm ID, 35,0 mm Height

Artikelcode: 12250
GroenVinyl Olie- en vetbestendige flexibele einddoppen beschermen componenten met of zonder schroefdraad bij temperaturen tot .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
29,0 mm
Inwendige hoogte
:
35,0 mm
Kleur
:
Groen
Materiaal
:
Vinyl
Massief materiaal
:
Vinyl
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 800

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,40 80 : € 1,71 400 : € 0,815 800 : € 0,513 8000 : € 0,488 16000 : € 0,462
essential solutions
delivered