Beschermdop voor Draadeinde: UNF Compatibel type schroefdraad, 11/16-16 compatibele schroefdraadmaat, 17,0 mm binnendiameter

Artikelcode: 110859
NatuurlijkeLDPEDrukbevestiging Draadeind-beschermdoppen hebben een binnendiameter van 17,0 mm, een inwendige hoogte van 13,0 mm en een kleine flens om uitstekende stangen en draadeinden te beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibel schroefdraadtype
:
UNF
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
11/16-16
Binnendiameter
:
17,0 mm
Inwendige hoogte
:
13,0 mm
Materiaal
:
LDPE
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,419 200 : € 0,21 1000 : € 0,10 2000 : € 0,0632 10000 : € 0,0497 20000 : € 0,0435 50000 : € 0,0382 100000 : € 0,0352
essential solutions
delivered