Beschermdop voor Draadeinde: UNF Compatibel type schroefdraad, 13/16-16 compatibele schroefdraadmaat, 20,2 mm binnendiameter

Artikelcode: 110858
NatuurlijkeLDPEDrukbevestiging Draadeind-beschermdoppen hebben een binnendiameter van 20,2 mm, een inwendige hoogte van 15,0 mm en een kleine flens om uitstekende stangen en draadeinden te beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibel schroefdraadtype
:
UNF
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
13/16-16
Binnendiameter
:
20,2 mm
Inwendige hoogte
:
15,0 mm
Materiaal
:
LDPE
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,438 200 : € 0,219 1000 : € 0,105 2000 : € 0,0658 10000 : € 0,0518 20000 : € 0,0454 50000 : € 0,04 100000 : € 0,0367
essential solutions
delivered