Beschermdop voor Draadeinde: BSP Compatibel type schroefdraad, 1/4-19 compatibele schroefdraadmaat, 12,8 mm binnendiameter

Artikelcode: 110857
NatuurlijkeLDPEDrukbevestiging Draadeind-beschermdoppen hebben een binnendiameter van 12,8 mm, een inwendige hoogte van 10,0 mm en een kleine flens om uitstekende stangen en draadeinden te beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibel schroefdraadtype
:
BSP
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
1/4-19
Binnendiameter
:
12,8 mm
Inwendige hoogte
:
10,0 mm
Materiaal
:
LDPE
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,532 200 : € 0,265 1000 : € 0,127 2000 : € 0,08 10000 : € 0,0631 20000 : € 0,0551 50000 : € 0,0485 100000 : € 0,0447
essential solutions
delivered