Beschermdop voor Draadeinde: UNF Compatibel type schroefdraad, 9/19-18 compatibele schroefdraadmaat, 13,8 mm binnendiameter

Artikelcode: 110856
NatuurlijkeLDPEDrukbevestiging Draadeind-beschermdoppen hebben een binnendiameter van 13,8 mm, een inwendige hoogte van 12,0 mm en een kleine flens om uitstekende stangen en draadeinden te beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibel schroefdraadtype
:
UNF
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
9/19-18
Binnendiameter
:
13,8 mm
Inwendige hoogte
:
12,0 mm
Materiaal
:
LDPE
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,424 200 : € 0,212 1000 : € 0,101 2000 : € 0,0637 10000 : € 0,0501 20000 : € 0,0438 50000 : € 0,0386 100000 : € 0,0355
essential solutions
delivered