Beschermdop voor Draadeinde: BSP Compatibel type schroefdraad, 3/4-14 compatibele schroefdraadmaat, 26,0 mm binnendiameter

Artikelcode: 110855
NatuurlijkeLDPEDrukbevestiging Draadeind-beschermdoppen hebben een binnendiameter van 26,0 mm, een inwendige hoogte van 19,5 mm en een kleine flens om uitstekende stangen en draadeinden te beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibel schroefdraadtype
:
BSP
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
3/4-14
Binnendiameter
:
26,0 mm
Inwendige hoogte
:
19,5 mm
Materiaal
:
LDPE
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,84 200 : € 0,42 1000 : € 0,20 2000 : € 0,126 10000 : € 0,0994 20000 : € 0,0869 50000 : € 0,0766 100000 : € 0,0704
essential solutions
delivered