Beschermdop voor Draadeinde: UNF Compatibel type schroefdraad, 3/4-16 compatibele schroefdraadmaat, 18,6 mm binnendiameter

Artikelcode: 110854
NatuurlijkeLDPEDrukbevestiging Draadeind-beschermdoppen hebben een binnendiameter van 18,6 mm, een inwendige hoogte van 15,0 mm en een kleine flens om uitstekende stangen en draadeinden te beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibel schroefdraadtype
:
UNF
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
3/4-16
Binnendiameter
:
18,6 mm
Inwendige hoogte
:
15,0 mm
Materiaal
:
LDPE
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,436 200 : € 0,218 1000 : € 0,104 2000 : € 0,0655 10000 : € 0,0516 20000 : € 0,0452 50000 : € 0,0398 100000 : € 0,0366
essential solutions
delivered