Beschermdop voor Draadeinde: BSP Compatibel type schroefdraad, 3/8-19 compatibele schroefdraadmaat, 16,3 mm binnendiameter

Artikelcode: 110853
NatuurlijkeLDPEDrukbevestiging Draadeind-beschermdoppen hebben een binnendiameter van 16,3 mm, een inwendige hoogte van 12,0 mm en een kleine flens om uitstekende stangen en draadeinden te beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibel schroefdraadtype
:
BSP
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
3/8-19
Binnendiameter
:
16,3 mm
Inwendige hoogte
:
12,0 mm
Materiaal
:
LDPE
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,593 200 : € 0,297 1000 : € 0,142 2000 : € 0,0891 10000 : € 0,0701 20000 : € 0,0614 50000 : € 0,0541 100000 : € 0,0497
essential solutions
delivered