kappen voor Tuinstokken

Doppen voor tuinstokken worden over de uiteinden van bamboestokken geplaatst en voorkomen schade en mogelijk letsel door de scherpe uitstekende randen te bedekken. Het PVC-materiaal is duurzaam en flexibel en daardoor eenvoudig aan te brengen.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Groen
Compatibele stokdiameters
:
6,0 - 12,0 mm
Totale diameter
:
33,0 mm
Totale hoogte
:
24,0 mm
Materiaal
:
PVC
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,34 250 : € 0,669 1250 : € 0,319 2500 : € 0,201 25000 : € 0,191 50000 : € 0,181 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Groen
Compatibele stokdiameters
:
6,0 - 12,0 mm
Totale diameter
:
33,0 mm
Totale hoogte
:
24,0 mm
Materiaal
:
PVC
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,34 200 : € 0,669 1000 : € 0,319 2000 : € 0,201 20000 : € 0,191 40000 : € 0,181 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered